Connecteur femelle encastrable pour système de bus - SACCBP-FS-4CON-PG9/0,5-990SCO - 1437847

Connecteur femelle encastrable pour système de bus, CC-Link, 4 pôles, M12, SPEEDCONNEC, blindé, montage vissé/sur face arrière, filetage Pg9, câble bus de 0,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Prééquipé avec des câbles dans différentes longueurs standard pour une utilisation immédiate
  • Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
  • Coulé du côté des câbles pour une étanchéité optimale
  • Câblages pour tous les réseaux et bus de terrain courants
  • Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1437847
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 401 (PC-2011)
GTIN 4046356458580
Poids par pièce (hors emballage) 63,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer