Connecteurs encastrables - SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180 SH - 1437193

Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, M12, blindé, détrompage A, montage vissé/sur face arrière, filetage M12, protégé contre la torsion, raccordement soudé droit

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme

Données commerciales

Code de commande 1437193
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 262 (C-2-2013)
GTIN 4046356460378
Poids par pièce (hors emballage) 8,710 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer