Connecteurs encastrables - SACC-DSI-FS-12CON-L180 SCO SH - 1436770

Connecteurs encastrables pour capteurs/actionneurs, connecteur femelle, 12 pôles, SPEEDCONNEC M12, blindé, détrompage A, montage vissé/sur face arrière, filetage Pg9, avec picots droits

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
  • Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme
  • Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage
  • Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier via un contact blindé
Logo

Données commerciales

Code de commande 1436770
Unité de conditionnement 20 pc
Quantité minimum de commande 20 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 247 (C-2-2013)
GTIN 4046356438780
Poids par pièce (hors emballage) 14,290 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer