Connecteurs encastrables pour système bus - SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 SCO - 1436550

Connecteur encastrable pour système bus, connecteur femelle, Ethernet, 4 pôles, SPEEDCONNEC M12, blindé, détrompage D, montage vissé/sur face arrière, filetage M12, protégé contre la torsion, avec raccordement soudé coudé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1436550
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 90 (C-2-2013)
GTIN 4046356438612
Poids par pièce (hors emballage) 12,560 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer