Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P- 3,0-PUR/BI-1L-Z - 1435247

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur de vanne BI (11 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 3 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Connecteur pour électrovanne robuste avec une diode Zener faisant office de circuit de protection
  • Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste

Données commerciales

Code de commande 1435247
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 228 (C-2-2019)
GTIN 4046356413572
Poids par pièce (hors emballage) 105,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer