Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-MR-BI-1L-Z SCO/.../... - 1435221

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, Type de câble variable, Connecteur coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur Connecteur de vanne BI (11 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

Prix :

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Connecteur pour électrovanne robuste avec une diode Zener faisant office de circuit de protection
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
  • Solutions flexibles – matériaux configurables avec différents types et longueurs de câble
Logo

Données commerciales

Code de commande 1435221
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 25 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 228 (C-2-2019)
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer