Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/2,0-PVC/M12FS B-L - 1431937

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, noir RAL 9005, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Notre câble PVC pour contraintes mécaniques moyennes

Données commerciales

Code de commande 1431937
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356506540
Poids par pièce (hors emballage) 90,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer