Connecteur-bus - SACC-M12FRB-5CON-PG 9-SH - 1430420

Connecteur-bus, PROFIBUS, INTERBUS, 5-pôles, blindé, Connecteur femelle coudé M12, Détrompage B, Raccordement vissé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Flexibilité : connecteurs pour équipement sur site
  • Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts
  • Transmission fiable de signaux - blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
Logo

Données commerciales

Code de commande 1430420
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 422 (C-2-2019)
GTIN 4046356321501
Poids par pièce (hors emballage) 69,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer