Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-17P-MR/10,0-35T SH SCO - 1430271

Câbles pour capteurs/actionneurs, 17-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, blindé, Connecteur coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Gain de place grâce aux connecteurs multipolaires
  • Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
Logo

Données commerciales

Code de commande 1430271
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 215 (C-2-2019)
GTIN 4046356322546
Poids par pièce (hors emballage) 1 116,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer