Bussystem-Kabel - SAC-5PY-0,15FR/2X1,15-920MS-FS - 1425946

Kein Bild verfügbar

Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A und Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: 1,15 m, alle Steckverbinder ungeschirmt, Schirm auf Pin 1 aufgelegt

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425946
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel BF1GAD -
Mindestbestellmenge 50 STK
GTIN 4055626433202
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 216,700 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback