Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-12P-20,0-PVC/FR SCO - 1425779

Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 20 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Platz sparen – mit hochpoligen Steckverbindern
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425779
Verpackungseinheit 1 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626428352
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 970,300 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen