Powerleitung - SAC-3P- 3,0-PVC/M12FSS PE - 1425624

Powerleitung, 3-polig, PVC, schwarz, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, S-kodiert, Kabellänge: 3 m, für Wechselstrom bis 16 A / 230 V

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 230 V AC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425624
Verpackungseinheit 1 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
GTIN 4055626428338
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 277,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen