Powerleitung - SAC-3P-M12MSS/ 2,5-PVC PE - 1425622

Powerleitung, 3-polig, PVC, schwarz, Stecker gerade M12, S-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2,5 m, für Wechselstrom bis 16 A / 230 V

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 230 V AC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425622
Verpackungseinheit 1 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
GTIN 4055626428314
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 237,400 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen