Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M12MSS-3P-M16/0,5PEMV - 1425611

Abbildung zeigt Standardartikel

Einbausteckverbinder, Universal, 3-polig, Stecker, M12, S - Power, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Für kompakte Geräte: hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen
  • Für industrielle Infrastrukturanwendungen
  • Sicher gegen Verstecken durch S-Kodierung
  • Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
  • Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
  • Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
  • Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425611
Verpackungseinheit 1 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626427058
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 43,700 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen