Einbausteckverbinder - SACC-E-MS-4CON-M16/1,5 SCO YE - 1425537

Kein Bild verfügbar

Einbausteckverbinder, Universal, 4-polig, Stecker, gerade, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Vorderwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, TPE-Litze

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
  • Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
  • Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
  • Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
  • Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter
  • Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425537
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel ABQCDA -
Mindestbestellmenge 20 STK
GTIN 4055626409139
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 32,720 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback