Powerleitung - SAC-4P-M12MRL/10,0-PVC - 1425092

Powerleitung, 4-polig, PVC, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, L-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, für Gleichstrom bis 16 A / 63 V

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: DC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 63 V DC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle L-Kodierung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425092
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 301 (C-2-2017)
GTIN 4055626384306
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.761,460 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen