Conducteur de puissance - SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRL - 1425079

Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur femelle coudé M12, détrompage L, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m, pour courant continu jusque 16 A / 63 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur DC pour 16 A et 63 V DC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage L spécial
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste

Données commerciales

Code de commande 1425079
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 296 (C-2-2019)
GTIN 4055626384177
Poids par pièce (hors emballage) 729,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer