Boîtiers - HC-STA-B48-SHWS-2SSM40-EMC-AL - 1424868

Embase en saillie B48, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 2, latérale, hauteur: 99 mm, presse-étoupe: sans, manchon: oui, 2x M40, Standard

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1424868
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 645 (C-2-2019)
GTIN 4055626382739
Poids par pièce (hors emballage) 1 093,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer