Gehäuse - HC-STA-B32-BWD-ELC-AL - 1424845

Anbaugehäuse B32, mit Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Höhe: 32,4 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, Standard, mit Flachdichtung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1424845
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel BF7APB -
Katalogseite Seite 644 (C_2_2019)
GTIN 4055626382500
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 180,000 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland CN (China)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback