Patch-Kabel - NBC-R4AC/7,5-93B/R4AC - 1424816

PROFINET-Patchleitung

PROFINET-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), grün, RJ45-Stecker/IP20, gerade, auf RJ45-Stecker/IP20, gerade, Länge: 7,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1424816
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626381152
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 529,100 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen