Powerleitung - SAC-4P-M12MSS/ 2,4-PUR/FSS PE - 1424729

Kein Bild verfügbar

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, S-kodiert, auf Buchse gerade M12, S-kodiert, Kabellänge: 2,4 m, für Wechselstrom bis 12 A / 690 V

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 690 V AC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1424729
Verpackungseinheit 1 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626381008
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen