Connecteur - SACC-M12FR-4PL - 1424694

Connecteur, Universel, 4-pôles, non blindé, Connecteur femelle coudé M12, Détrompage A, Raccordement Push-in, matériau de la molette: Plastique, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connexion simple et sans outil à l'aide du raccordement Push-in
  • Connexion aisée des conducteurs souples par levier
  • Raccordement fiable et rapide des câbles électriques
  • Câblage Signaux et Données flexible
  • Sorties de câble flexibles pour connecteurs coudés
  • Installation rapide et simple grâce à la connectique Push-in

Données commerciales

Code de commande 1424694
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 19 (C-2-2019)
GTIN 4055626376219
Poids par pièce (hors emballage) 15,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer