Powerleitung - SAC-5P-M12MRL/ 1,5-290 FE - 1424597

Powerleitung, 5-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: L, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1,5 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: DC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 63 V DC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle L-Kodierung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1424597
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel BF1CDP -
Katalogseite Seite 294 (C_2_2019)
GTIN 4055626375229
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 203,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback