Kabelverschraubung - G-INS-PG21-M68N-PNES-BK - 1424500

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 18 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg21, Farbe: tiefschwarz RAL 9005

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Kunststoffmaterial entspricht UL 746C f1

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1424500
Verpackungseinheit 5 STK
Mindestbestellmenge 5 STK
Katalogseite Seite 687 (C-2-2019)
GTIN 4055626373300
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,160 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland TR (Türkei)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback