Kabelverschraubung - G-INS-M40-L68N-PNES-GY - 1424479

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 22 mm ... 32 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: silbergrau RAL 7001

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1424479
Verpackungseinheit 5 STK
Mindestbestellmenge 5 STK
Katalogseite Seite 694 (C-2-2017)
GTIN 4055626372693
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 77,170 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland TR (Türkei)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen