Steckverbinder-Set - HC-STA-A16PT-BWSC-HS-M25-ELCAL - 1424464

Steckverbinder-Set, Schutzart: IP67, Polzahl: 16, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 14

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1424464
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel BF7AFX -
GTIN 4055626372938
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland CN (China)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback