neu

Steckverbinder-Set - HC-STA-A03PT-BWS-HS-M20-ELCAL - 1424451

Steckverbinder-Set, Schutzart: IP67, Polzahl: 3, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 16

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1424451
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626372808
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland CN (China)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen