Capot passe-câble - VC-K-T3-IN (13-25) - 1424368

Capot passe-câble, Capot passe-câble, type: VC3, matériau du boîtier: PBT, coloris: noir, diamètre de câble min.: 13 mm, diamètre de câble max.: 25 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Boîtier en plastique avec sortie de câble droite et presse-étoupe.
  • Joint bulbe avec une zone d'appui pour diamètre de câble de 10 à 25 mm.
Logo

Données commerciales

Code de commande 1424368
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 35 (C-2-2013)
GTIN 4046356772945
Poids par pièce (hors emballage) 104,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer