Connecteurs encastrables - SACC-DSI-M8MS-6CON-M8-L90 SH - 1424244

Connecteurs encastrables pour capteurs/actionneurs, connecteur mâle, 6 pôles, M8, montage en face arrière/vissé avec filetage de fixation M8, avec raccordement soudé coudé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
  • Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme
  • Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier et verrouillage sur le circuit imprimé

Données commerciales

Code de commande 1424244
Unité de conditionnement 20 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 228 (C-2-2013)
GTIN 4046356712569
Poids par pièce (hors emballage) 6,330 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer