Connecteurs encastrables - SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180 - 1424238

Connecteurs encastrables pour capteurs/actionneurs, connecteur mâle, 8 pôles, M8, montage en face arrière/vissé, avec filetage de fixation M8, avec raccordement soudé droit

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
  • Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme
  • Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier et verrouillage sur le circuit imprimé

Données commerciales

Code de commande 1424238
Unité de conditionnement 20 pc
Page catalogue Page 226 (C-2-2013)
GTIN 4046356712507
Poids par pièce (hors emballage) 5,830 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer