Câble de jonction FO - FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/10,0 PR - 1424188

Câble en fibre optique prééquipé, câble PROFINET type B, fibre PCF 200/230 µm, boîtier métallique Push-Pull SC-RJ/IP67 des deux côtés, gaine extérieure en PVC, exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV, dans une gaine de protection, pour pose fixe en intérieur, longueur : 10 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Câble d'installation universel pour pose fixe en intérieur et en extérieur (pose directe en terre non autorisée)
  • Gaine extérieure en PVC
  • protocole de mesure individuel inclus
  • Protection complémentaire des câbles, grâce à la gaine de protection
  • Brins individuels 2,2 mm en polychlorure de vinyle (PVC) très résistant
  • Câble robuste adapté aux milieux difficiles
  • PROFINET type B
  • Exempt d'halogène, résistante à l'ozone et aux UV
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1424188
Unité de conditionnement 1 pc
GTIN 4055626373089
Poids par pièce (hors emballage) 1 014,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85447000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer