Connecteur femelle encastrable - SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCO - 1424177

Traversée de parois M12, montage face arrière

Connecteur femelle encastrable CAT 6A, Ethernet, une pièce, 8 pôles, M12 SPEEDCONNEC, montage en face arrière/vissé avec filetage de fixation M16, avec raccordement soudé droit

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
  • Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme
  • Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier via un contact blindé
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1424177
Unité de conditionnement 20 pc
Quantité minimum de commande 20 pc
Page catalogue Page 91 (C-2-2013)
GTIN 4046356692656
Poids par pièce (hors emballage) 16,620 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer