Module à élément de contact - HC-M-DSUB-09-UT-M - 1423723

Module à élément de contact, nombre de pôles: 9, version : D-SUB 9, Mâle, Raccordement vissé, 50 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², application: Données

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1423723
Unité de conditionnement 1 pc
GTIN 4055626369419
Poids par pièce (hors emballage) 37,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer