Câble de réseau - NBC-MSX/ 2,0-94C/MSX SCO - 1423303

Aucune photo disponible

Câble de réseau, Ethernet, 8-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: X, sur Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC / IP67, longueur de câble: 2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1423303
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626338170
Poids par pièce (hors emballage) 158,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer