Boîtiers - HC-ADV-B24-1TM32-1SM25-EMC-PS - 1423228

Capot passe-câble B24, Verrouillage à vis, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 2, droit, latéral, hauteur: 93,7 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, 1x M32 / 1x M25, Offshore/CEM

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1423228
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626327907
Poids par pièce (hors emballage) 375,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer