Conducteur de puissance - SAC-3P- 2,0-PVC/M12FRS PE WD - 1423062

Conducteur de puissance, 3-pôles, PVC, noir, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, Détrompage S, longueur de câble: 2 m, pour courant alternatif jusque 16 A / 230 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur AC pour 16 A et 230 V AC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial

Données commerciales

Code de commande 1423062
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626327396
Poids par pièce (hors emballage) 22,220 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer