Patch-Kabel - NBC-R4AC/20,0-93G/R4AC - 1422864

EtherCAT®-Patchleitung

Patch-Kabel, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC, grün RAL 6018, Stecker gerade RJ45 / IP20, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 20 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1422864
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626316635
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen