Sensor-/Aktor-Steckverbinder - SACC-FS-5QO SH DN SCO - 1422760

Sensor-/Aktor-Steckverbinder, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, halogenfrei, geschirmt, Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 5 mm ... 9,7 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort
  • Schneidklemmanschluss: innovative und zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader
  • Signale zuverlässig übertragen - 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1422760
Verpackungseinheit 1 STK
Katalogseite Seite 423 (C-2-2019)
GTIN 4055626312972
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen