RJ45-Steckverbinder - CUC-V14-C1ZNI-T/R4E8:10 - 1422679

Push-Pull-Steckverbinder (Variante 14), Zink-Druckguss, mit RJ45-Steckverbindereinsatz 8-polig, mit IDC-Schnellanschlusstechnik, für 1- und 7-drähtige Adern AWG 26 ... 24, für Kabeldurchmesser 5,5 mm ... 10 mm

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Push-Pull ADVANCE-Steckverbinder
  • Verriegelungssystem gegen unbeabsichtigtes Ziehen
  • Geschützte Datenübertragung dank 360°-Schirmkonzept
  • Hohe ESD- und EMV-Festigkeit für eine sichere Übertragung
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1422679
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel ABNEAA -
Mindestbestellmenge 10 STK
Katalogseite Seite 362 (C_2_2017)
GTIN 4055626311418
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback