Kabeldurchführungsplatte - MC-25-MULTI-65-PVO-BK - 1422349

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 25, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 14 mm, Leitungsaußendurchmesser: 4x 5 mm ... 7 mm , Farbe: schwarz

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ölresistent nach UL 157

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1422349
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel BF7CAX -
Katalogseite Seite 683 (C_2_2019)
GTIN 4055626301846
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 283,400 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland FI (Finnland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback