Netzwerkkabel - NBC-MSD/ 3,3-939/MSD SCO SI - 1422329

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP65, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP65, Kodierung: D, Kabellänge: 3,3 m, Artikel geprüft nach Kundenspezifikation / Bahnapplikation

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1422329
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel BF1CJN -
Mindestbestellmenge 50 STK
GTIN 4055626299648
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 248,456 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback