Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-M 8MS/2,0-PUR/4P-M12FS - 1422313

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1422313
Verpackungseinheit 1 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626299518
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 58,300 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen