Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P-50,0-PUR/M12FS SH - 1421994

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Kabellänge: 50 m

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
  • Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1421994
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626290140
Zolltarifnummer 85444290

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback