Powerleitung - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FRS PE DMG - 1421979

Powerleitung, 3-polig, PUR, schwarz, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: S, Kabellänge: 3 m, für Wechselstrom bis 16 A / 230 V

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 230 V AC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1421979
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel BF1CBB -
Mindestbestellmenge 10 STK
GTIN 4055626390352
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback