Powerleitung - SAC-3P-10,0-PUR/FRS PE PPH DMG - 1421978

Powerleitung, 3-polig, PUR, schwarz, Stecker gerade, auf Buchse gewinkelt M12, S-kodiert, Kabellänge: 10 m, für Wechselstrom bis 16 A / 230 V, Kundenvariante, KL DMG PPH MODUL 2854889 KPL. MONTIERT am freien Leitungsende

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 230 V AC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1421978
Verpackungseinheit 1 STK
Mindestbestellmenge 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626390345
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen