Gehäuse - HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM25-PLRBK - 1421462

Sockelgehäuse B24, für Querbügel, Material: PA, Material Schutzdeckel: PA, Kabelabgänge: 2, seitlich, Höhe: 84 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 2x M25, Schutzdeckel: ja, Standard, inklusiv 2x Reduzieradapter

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Geringere Kosten als Metallausführung
  • Geringes Gewicht
  • Geringere Kondensationsgefahr
  • Beide PE-Bleche der Kontakteinsätze werden durch einen im Tüllengehäuse integrierten Metallrahmen verbunden
  • Metallinlays gewährleisten voreilende PE-Kontaktierung bei schrägem Stecken
  • absolut korrosionsbeständig
  • halogenfreier Kunststoff
  • Beschriftungsschild anbringbar
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1421462
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel BF7APL -
Katalogseite Seite 640 (C_2_2019)
GTIN 4055626265056
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 262,000 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback