Boîtiers - HC-EVO-B24-SHWS-2SSM32-PLRBK - 1421367

Embase en saillie B24, avec étrier longitudinal, matériau: PA, nombre de sorties: 2, latérale, hauteur: 84 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, 2x M32, Standard, y compris 2x adaptateurs réducteurs

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Frais moins élevés que pour un modèle métallique
  • Faible poids
  • Danger de condensation plus faible
  • Les deux tôles PE des éléments de contact sont raccordées via un cadre métallique intégré au capot passe-câble.
  • Les incrustations métalliques garantissent un contact PE à précoupure en cas d'enfichage en biais
  • Résistance absolue à la corrosion
  • Plastique exempt d'halogène
  • Étiquette de repérage montable
Logo

Données commerciales

Code de commande 1421367
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 632 (C-2-2019)
GTIN 4055626264943
Poids par pièce (hors emballage) 242,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer