Boîtiers - HC-EVO-B10-SHWS-2SSM20-PLRBK - 1421354

Embase en saillie B10, avec étrier longitudinal, matériau: PA, nombre de sorties: 2, latérale, hauteur: 74 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, 2x M20, Standard, y compris 2x adaptateurs réducteurs

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Si l'orifice pour raccordement vissé est fermé, il suffit de l'ouvrir avec un tournevis. Deux réducteurs en plastique M32 sur M20 inclus

Avantages

  • Frais moins élevés que pour un modèle métallique
  • Faible poids
  • Danger de condensation plus faible
  • Les deux tôles PE des éléments de contact sont raccordées via un cadre métallique intégré au capot passe-câble.
  • Les incrustations métalliques garantissent un contact PE à précoupure en cas d'enfichage en biais
  • Résistance absolue à la corrosion
  • Plastique exempt d'halogène
  • Étiquette de repérage montable
Logo

Données commerciales

Code de commande 1421354
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 604 (C-2-2019)
GTIN 4055626264868
Poids par pièce (hors emballage) 169,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer