Connecteur RJ45 - CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP8 - 1421129

Connecteur RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Zinc coulé sous pression, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 23- 22, sortie du câble: droite

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Confection sans outil spécial
  • One-Piece Design
  • AWG 23-22
  • blindage à 360°
  • Résistance élevée aux chocs et aux vibrations
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1421129
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 513 (C-2-2019)
GTIN 4055626254685
Poids par pièce (hors emballage) 26,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer