Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P-10,0-500/M12FR-3L FB - 1421009

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 3 LEDs, Kabellänge: 10 m, mit Edelstahlrändel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Einfache Reinigung, da spezielles hygienisches Design
  • Verschmutzungen schnell erkennen – dank heller Farbe

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1421009
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626250397
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 417,700 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen